Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582326796
Artikelnummer:
2477PJP100R07-Ø31-35
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erfor...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi versehen, die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Griff-Set
Besondere Merkmale