Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi auf, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Befestigungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um eine zuverlässige Verbindung zwischen der Lenkrolle und dem Befestigungssystem herzustellen und dabei optimale Kompatibilität mit standardisierten Achsendurchmessern zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg und wurde für optimale Funktionalität und Langlebigkeit entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm, die eine sichere und präzise Montage an kompatiblen Lenkrollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Achsdurchmesser innerhalb des spezifizierten Bereichs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von 27 mm bis 30 mm, was eine flexible und sichere Montage auf verschiedenen Rollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine einfache Installation in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Das kompakte Gewicht und die präzisen Abmessungen machen dieses Zubehör zu einer praktischen Lösung für Wartungs- und Erweiterungsarbeiten an Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Die Passung des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftdurchmesser von Lenkrollen. Durch diese Konstruktion wird eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen dem Expander und der Lenkrolle gewährleistet, was eine einfache Installation und optimale Funktionalität in unterschiedlichen Anwendungsszenarien ermöglicht.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg