Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Artikelnummer:
2477PIP100P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den mobilen Einsatz in Pflegebetten, S...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den mobilen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch; diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und die Lenkung ist über eine Kugelbahn, zweireihig, realisiert, die eine leichtgängige und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Vollgummi-Laufbelag, spurlos, ausgestattet, der einen geräuscharmen und bodenschonenden Lauf ermöglicht. Die Radfelge besteht aus Polypropylen und ist über ein Präzisionskugellager gelagert, das einen reibungsarmen Betrieb sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften