Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen, während das Radlager als Konuskugellager ausgeführt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2477DYK100R07-Ø21,5-24
EAN
4031582342123
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,13 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, die eine Breite von 32 mm aufweist. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 36 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 8 mm zur Achsenbefestigung. Als Lager kommt ein Konuskugellager zum Einsatz, während der Radkörper aus robustem Stahlblech gefertigt ist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Befestigung gewährleistet eine sichere und stabile Montage und macht das Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für die Anwendung in unterschiedlichen Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Verbindungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 24 mm bis maximal 27 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Lenkrollensystemen zu verbessern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser ermöglicht wird. Diese technische Auslegung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Montage auf unterschiedlichen Kastoren und gewährleistet eine stabile Verbindung während des Betriebs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Die Passfeder des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine sichere und zuverlässige Verbindung mit verschiedenen Rollenachsen. Dieses Zubehörteil bietet Ingenieuren eine flexible Lösung für die Anpassung und Montage von Lenkrollen in unterschiedlichen Anwendungen und Konfigurationen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470DYK100R07-Ø21,5-24

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad mit 100 mm Durchmesser hat einen Radkörper aus Stahlblech und eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig, gelagert in Konuskugellagern. Die Gesamthöhe beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 160 kg. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg