Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Artikelnummer:
4681UAP160P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Zeta ist als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller konzipiert und eignet sich für anspruchsvolle Einsatzbereiche in d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Zeta ist als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller konzipiert und eignet sich für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Branche. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder an der Anlage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, als Drehlager ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist mit einem Präzisionskugellager versehen, der Laufbelag besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 280 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 350 kg bei 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel