Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für anspruchsvolle Transportanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Minimum)
-0,5 °C
Gesamtgewicht
3,31 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Rad 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 1020 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.