Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Minimum)
-0,33 °C
Gesamtgewicht
3,29 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.