Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Delta Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
S4-Materialnummer
990837523
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
210 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,2 kg
Produktname
Delta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
105 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schwarz
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,67 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Das Puretech Rollenzubehör ist eine hochwertige Komponente zur Ergänzung von Lenkrollen und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,25 kg eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabung. Diese technische Lösung wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und gewährleistet durch ihre präzise Konstruktion eine zuverlässige Funktion im industriellen Umfeld.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Die Lenkrolle Delta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit Präzisionskugellager für das Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese hochwertige Lenkrolle eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Die Delta Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen auf und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Die Bockrolle Delta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Die Lenkrolle Delta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit Präzisionskugellager für das Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese hochwertige Lenkrolle eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Die Delta Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen auf und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Die Bockrolle Delta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 210 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg