Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Artikelnummer:
6941UFP150P33 dark grey
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Forma ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet is...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Forma ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss/Aluminium und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager gewährleistet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 176 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale