Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Levina
EAN:
4031582363692
Artikelnummer:
5371UAP150R05-18x62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Da...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale