Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Agila ist für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert und eignet sich insbesondere für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache und stabile Montage am Transportgerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn für die Schwenklagerung ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über ein Präzisionskugellager, dessen Lauffläche aus thermoplastischem Gummi gefertigt ist, während der Radkörper aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2471PJP150R05-28
EAN
4031582301465
S4-Materialnummer
900000291
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,26 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
36 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
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
Rad 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 36 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein zuverlässiges Konuskugellager gelagert. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 200 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von 0,05 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollentechnik eignet. Die quadratische Bauform der Reduzierhülse gewährleistet eine stabile und formschlüssige Verbindung, wodurch eine zuverlässige Funktion der Lenkrolle sichergestellt wird.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten des Lenkrollensystems. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 150 mm
Lenkrolle 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 185 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache und formschlüssige Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen Lauf und eine geringe Rollreibung sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg