Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungsanwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
145 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,07 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und professionellen Anwendungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen und OP-Roboter sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg