Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
Artikelnummer:
5941XSP125P51 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt ebenfalls über Präzisionskugellager. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und professionellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale