Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Artikelnummer:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielseitig...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielseitige Anwendungen in medizinischen und gewerblichen Bereichen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgerüstet, welches eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, die durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 143 mm bietet die Rolle optimale Manövrierfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt