Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungstyp ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über einen Radkörper aus Polyamid sowie einen gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche, die optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Die Linea eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Beatmungsgeräte sowie für Krankenhaustechnik wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte. Darüber hinaus findet die Lenkrolle Anwendung in Speisewagen, Reinigungswagen, Büromöbeln und weiteren mobilen Systemen in Alten- und Pflegeheimen sowie in professionellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5941UAP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582369229
S4-Materialnummer
990770116
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkmechanismus ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über einen Polyamid-Körper mit einer aufgespritzten Polyurethan-Lauffläche, die optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation und hohe Betriebssicherheit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die Linea erreicht eine statische Tragfähigkeit von 260 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen qualifiziert. Diese Lenkrolle ist ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisationshilfen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über einen Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan, die eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Beatmungsgeräten, OP-Robotern, Ultraschallgeräten, Behandlungsstühlen, Patientenliftern, Ruhesseln, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Medikamentenwagen, Mobilisationshilfen, Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungsart ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein hochwertiges Präzisionskugellager sowie einen gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche auf einem Polyamid-Körper, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Laufruhe bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Die Linea eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Pflegebetten, Dialysewagen, Anästhesiewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Patientenlifter, Behandlungsstühlen, OP-Robotern, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, professionellen Reinigungswagen sowie für Büromöbel und Mobilisationszwecke.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg