Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anästhesiewagen, Pflegebetten, medizinische Geräte wie CT-Scanner und MRT, Dialysewagen, Büromöbel, Patientenlifter und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5941UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582353235
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Kompatibilität mit gängigen Kastensystemen. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Funktionalität und Lebensdauer von Lenkrollen zu verbessern und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea zeichnet sich durch präzise Verarbeitung und robuste Materialien aus, die eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleisten. Das Zubehör eignet sich ideal für industrielle Anwendungen und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Mit dem Linea Zubehör erhalten Sie eine langlebige Lösung, die Wartungsaufwand minimiert und Betriebssicherheit maximiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAC125P50 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947UAC125P50 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch leiser Lauf und hohe Langlebigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen und weitere medizintechnische Geräte macht.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Körper aus Polyamid auf, ist mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen und läuft auf einem rostfreien Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen und weitere medizinische Geräte.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg