Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Artikelnummer:
5381UAC125P30-11 XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse b...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern aus rostfreiem Material gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale