Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Trägerrahmen des Fahrzeugs oder der Anlage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgestattet, welche eine präzise Drehbewegung und eine hohe Belastbarkeit der Schwenklagerung sicherstellt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten von 6 km/h beträgt 240 kg und bei 4 km/h 300 kg.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,93 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt, was eine präzise und belastbare Lenkbewegung sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager gelagert und verfügt über eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan sowie einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit mit 240 kg bei 6 km/h und 300 kg bei 4 km/h angegeben ist.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Tragstrukturen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungsbedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material ausgestattet, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenhaftung bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt, das eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit bietet. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Rotation unter allen Betriebsbedingungen sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 240 kg und bei 4 km/h 300 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Technik konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zugleich montagefreundliche Verbindung mit dem Traggestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und nimmt ein Kugelbahn-Schwenklager auf, das zweireihig ausgeführt, verstärkt oder rostfrei erhältlich ist. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 240 kg und bei 4 km/h 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Branche konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und belastbare Verbindung zum Fahrzeug oder Gerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine ruhige, reibungsarme Drehung sicherstellt. Die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, bietet eine hohe Abriebfestigkeit, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei 6 km/h 240 kg und bei 4 km/h 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg