Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400540
Artikelnummer:
4681TOP125P63 XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, daru...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage am Tragrahmen gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung der Lenkeinheit ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 560 kg bei 6 km/h bzw. 700 kg bei 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller