Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
Artikelnummer:
2471DYK125P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Trägergerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über eine zweireihige Kugelbahn drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht wird. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung