Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Artikelnummer:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteh...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 118 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 240 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei Büromöbeln, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Bewegung erforderlich sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt