Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungstyp ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenen Geräten montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan, der eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 118 mm. Die Linea ist für eine statische Tragfähigkeit von 240 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 120 kg aufnehmen. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhauszubehör, Medikamentenwagen, OP-Roboter und Beatmungsgeräte sowie in weiteren Bereichen wie Speisewagen, Computer auf Rädern, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5941UAP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582368703
S4-Materialnummer
990079501
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Linea
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Schwenkbewegung und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und verfügt über einen Polyamid-Körper mit einer gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche, die optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 120 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisationshilfen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan, die eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die Linea ist für eine statische Tragfähigkeit von 240 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 120 kg aufnehmen. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhaustische, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte sowie für Spezialanwendungen wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, OP-Roboter und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg