Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Artikelnummer:
5371XSP100R05-28x45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über einen runden Zapfen als Befestigungselement verfügt. Das Gehäus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über einen runden Zapfen als Befestigungselement verfügt. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche, die ebenfalls elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über hochwertige Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 137 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen, industriellen und gewerblichen Bereichen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Verdrehgesicherte Befestigung
Verdrehsicherung für Rollen mit Richtungsfeststeller