Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5371PIP100R05-28x45
EAN
4031582362886
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
196 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
98 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Die Lenkrolle Levina ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit spurloser Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen, wo präzise Manövrierbarkeit und zuverlässige Leistung erforderlich sind.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen, professionellen Reinigungsanwendungen sowie in Einzelhandel und Werkstattbereichen.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Die Lenkrolle Levina ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit spurloser Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen, wo präzise Manövrierbarkeit und zuverlässige Leistung erforderlich sind.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen, professionellen Reinigungsanwendungen sowie in Einzelhandel und Werkstattbereichen.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg