Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, mit dem die Rolle präzise und sicher an der jeweiligen Konstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige, stabile Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Laufbelag besteht aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 100 kg.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5071YGP100P30-12
EAN
4031582356267
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea
5070YGP100P30-12

Die Galea Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Die Lenkrolle Galea mit Totalfeststeller ist ein Bauteil für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen sowie Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Drehbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg