Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Artikelnummer:
5071PJP100R05-28x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die als Zapfenrolle mit rundem Zapfen als Befestigungsvariante ausgeführt...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die als Zapfenrolle mit rundem Zapfen als Befestigungsvariante ausgeführt ist und sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle eignet. Der Zapfen ist rund ausgeführt und dient der Befestigung des Rollenelements an der Konstruktion des Trägergeräts. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung der Lenkeinheit ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das für ein ruhiges und reibungsarmes Abrollen sorgt. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi gewährleistet eine gute Bodenhaftung, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)