Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Artikelnummer:
5071PJH100R05-28x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenausliefe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühlen konzipiert ist. Der Anschluss erfolgt über einen runden Zapfen, der eine einfache und sichere Montage an der jeweiligen Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige Drehbewegung der Lenkrolle um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, das eine reibungsarme Laufbewegung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm, gemessen von der Unterkante der Lauffläche bis zur Oberkante des Anschlusszapfens. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)