Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi hergestellt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Gleitlager als Lagersystem. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, was eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und trägt somit zu einer leichten Konstruktion bei. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Hinsichtlich der Tragfähigkeit verfügt die Galea über eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, was eine sichere und zuverlässige Verwendung in verschiedensten Einsatzbereichen ermöglicht.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Gleitlager als Lagersystem, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb ermöglicht. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Galea eignet sich ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie für Duschstühle und ist damit eine vielseitige Lösung für den mobilen Einsatz in medizinischen und gastronomischen Bereichen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg