Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
Artikelnummer:
5071PIO100P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet is...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)