Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Zapfen ist als Befestigungselement rund ausgeführt und dient der Anbindung an die Trägerkonstruktion. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und nimmt ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager auf, das eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,27 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 36 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein zuverlässiges Konuskugellager gelagert. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 200 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von 0,05 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollentechnik eignet. Die quadratische Bauform der Reduzierhülse gewährleistet eine stabile und formschlüssige Verbindung, wodurch eine zuverlässige Funktion der Lenkrolle sichergestellt wird.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten des Lenkrollensystems. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen ist und über ein Konuskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Der Zapfen ist als runder Anschlusszapfen ausgeführt und dient der sicheren Befestigung an der Tragkonstruktion des Produkts. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn für eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager gelagert, was einen ruhigen und zuverlässigen Lauf gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg