Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Artikelnummer:
2471DYK100P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Unterkonstruktion des Wagens oder Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme Radlagerung sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, der eine ableitfähige Eigenschaft bereitstellt, während das Radgehäuse aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung