Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stiftzapfen als Schwenklager, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 84 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Die Stylea eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
84 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
4,4 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
28 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
174 mm
Schwenkradius
87 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
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
Lenkrolle 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit quadratischer Platte als Befestigungselement, die speziell für die Anwendung in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radbody und die Lauffläche bestehen aus Polyamid, wodurch eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit erreicht wird. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 84 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Stylea zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Möbelanwendungen mit moderaten Lasten.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg