Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen eignet. Die Rolle wird mit einem Blindloch für Bundstift B10 montiert. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift ausgestattet, der eine uneingeschränkte Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404012
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielarme Montage am Trägermöbel oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, sodass die Rolle frei um die vertikale Achse schwenken kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Dialysewagen, Möbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Varianten
Lenkrolle 65 mm
Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Geräte, Möbel, Büroausstattung und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg