Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
EAN:
4031582457797
Artikelnummer:
AA25PJI050B10-11x20/8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse besteht...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige 360-Grad-Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für sanfte und wartungsarme Bewegungen. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 58 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale