Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2975PJI050P30-11
EAN
4031582418859
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
57 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,24 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
155 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
77 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Die Agila twin Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Die Agila twin Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg