Lenkrolle mit Radfeststeller 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Artikelnummer:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Forma Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Ring-Bundstift mit Sechskant-Hülse als Befestigungselement ausgestattet. Da...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Forma Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Ring-Bundstift mit Sechskant-Hülse als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sich die Rolle für mittlere Lasten in industriellen Anwendungen eignet.
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl