Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5075PJP125P30-10
EAN
4031582379402
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,56 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
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
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Die Lenkrolle Galea ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sowie einem Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Die Lenkrolle Galea ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sowie einem Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg