Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Dialyse- und Medikamentenwagen, Möbel, Pflegewagen, Patientenlifter, Behandlungsstühle sowie verschiedene medizinische Geräte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5945UAP100P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582350678
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,49 kg
Produktname
Linea low height
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
204 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
102 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Kompatibilität mit gängigen Kastensystemen. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Funktionalität und Lebensdauer von Lenkrollen zu verbessern und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea zeichnet sich durch präzise Verarbeitung und robuste Materialien aus, die eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleisten. Das Zubehör eignet sich ideal für industrielle Anwendungen und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Mit dem Linea Zubehör erhalten Sie eine langlebige Lösung, die Wartungsaufwand minimiert und Betriebssicherheit maximiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL9002

Die Lenkrolle Linea low height ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Patientenlifter, Duschstühle, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg