Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Artikelnummer:
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lumina Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsfreien Betrieb. Mit einem Raddurchmesser von 50 mm und einer Gesamthöhe von 61 mm eignet sich diese Rolle besonders für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften und die lastabhängige Bremsfunktion für sicheren Stand und kontrollierten Transport sorgen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung