Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in weiteren Anwendungsbereichen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Patientenlifter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage an der Unterseite des jeweiligen Geräts oder Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle eine leichtgängige und exakte Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan, die für ruhigen Lauf und einen geringen Abrieb sorgt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 220 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
594CUAP150P50 ral7001
EAN
4031582411430
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
110 kg
Statische Tragfähigkeit
220 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,45 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
312 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
156 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 150 mm
Lenkrolle 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über einen Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan, die eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Die Linea eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhaustische und OP-Roboter sowie für Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Ruhesessel, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Büromöbeln.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg