Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
145 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,18 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter und weitere professionelle Anwendungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg