Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigung ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Polyamid-Grundkörper mit gespritzter Polyurethan-Lauffläche auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter und Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Core attributes
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
145 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,17 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Griff-Set
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea stellt eine speziell entwickelte Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Rolleneigenschaften und zur Erweiterung der Funktionalität eingesetzt wird. Diese technische Lösung ermöglicht eine präzise Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen und gewährleistet eine zuverlässige Integration in bestehende Rollensysteme für industrielle und gewerbliche Einsatzbereiche.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskulgellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungsanwendungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie Ultraschall- und Beatmungsgeräte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskulgellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungsanwendungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie Ultraschall- und Beatmungsgeräte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg