Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
EAN:
4031582398625
Artikelnummer:
594CUAC125P51 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinricht...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Alten- und Pflegeheimen entwickelt wurde und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, Dialysewagen, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten sowie OP-Robotern eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte; bei waschbaren Betten muss der Hersteller des Krankenhausbetts den Befestigungsbereich abdichten. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei, ausgestattet; die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt