Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und medizinischen Umgebungen konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Patientenliftern, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten Verwendung findet. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei zu beachten ist, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine leichtgängige Drehbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen, während das Radgehäuse ebenfalls aus Polyamid gefertigt ist; die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
594CUAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582398533
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,99 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizintechnischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, MRT-, Röntgen- und Ultraschallgeräten konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, mit dem die Rolle formschlüssig und sicher an der Unterkonstruktion des Geräts oder Möbelstücks montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen, der für ruhigen Lauf und eine schonende Bodenbehandlung sorgt. Die Radlagerung erfolgt über ein rostfreies Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und verfügt über eine gegossene Polyurethan-Lauffläche, die auf einem Polyamid-Körper montiert ist. Die Lauffläche wird durch ein rostfreies Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Die Linea eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisationshilfen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg