Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Scout ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenklagerung. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen. Die Radlagerung erfolgt über rostfreie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 242 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h als auch bei 4 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an professionellen Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
72 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Bauhöhe
242 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,91 kg
Produktname
Scout
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
10,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
110 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
130 mm
Plattenbreite
74 mm
Housing
Gabelform
Eckig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
300 mm
Ausladung
50 mm
Schwenkradius
150 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Die Scout ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein Präzisionskugellager für das Schwenklager, was eine hohe Langlebigkeit und präzise Bewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem Elastikreifen ausgerüstet, der spurlos und vulkanisiert ist, sowie einem rostfreien Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 242 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an professionellen Reinigungswagen.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Die Scout ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller und Radfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein Präzisionskugellager für das Schwenklager, was eine hohe Langlebigkeit und präzise Bewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem Elastikreifen ausgerüstet, der spurlos und vulkanisiert ist, sowie einem rostfreien Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 242 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an professionellen Reinigungswagen.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg