Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid gefertigt und mit einer Lauffläche aus gespritztem Polyurethan versehen, während Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
S4-Materialnummer
990860877
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,44 kg
Produktname
Zeta reverse
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material ausgestattet, das gespritzt ist, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt wird. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsbedingungen zwischen 400 kg bei 6 km/h und 500 kg bei 4 km/h variiert. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert und bietet damit eine zuverlässige Lösung für industrielle Transportaufgaben.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige Rotation und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material gespritzt, das auf einem Polyamid-Körper aufgebracht ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 400 kg und bei 4 km/h werden 500 kg erreicht. Die Zeta ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment geeignet.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan auf, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg