Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 90 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 132 mm, was eine präzise Planung bei der Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Die Footmaster Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von ebenfalls 1500 kg bewältigen. Diese robusten Leistungsmerkmale machen die Lenkrolle ideal für vielfältige Einsatzbereiche wie Maschinenbau, Gerüste, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänke. Die Kombination aus präziser Konstruktion, hoher Tragfähigkeit und zuverlässiger Dämpfung macht die Footmaster Lenkrolle zur ersten Wahl für professionelle Anwendungen, bei denen Qualität und Leistung entscheidend sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4-Materialnummer
990062084
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
116 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
1500 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Bauhöhe
132 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,2 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
70 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
100 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
116 mm
Störkreis
234 mm
Ausladung
69 mm
Schwenkradius
117 mm
Rad
Breite der Lauffläche
56 mm
Durchmesser
90 mm
Breite des Radkörpers
56 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Blau