Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet ist. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 80 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 125,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg