Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem rostfreien Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das zuverlässige Beweglichkeit gewährleistet. Das Rad mit 80 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein rostfreies Rollenlager für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das zuverlässige Beweglichkeit gewährleistet. Das Rad mit 80 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein rostfreies Rollenlager für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg