Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 250 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
S4-Materialnummer
990064390
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
160 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Rollenlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 80 mm Durchmesser besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Rollenlager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 80 mm Durchmesser besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Rollenlager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg